- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 디스플레이용 마운팅 및 고정 부품
- EC0411
RAM 마운팅용 사다리꼴 마운팅 플레이트
EC0411
Display/RAM-B-Ball-Diamond
RAM 마운팅용 사다리꼴 마운팅 플레이트
EC0411
Display/RAM-B-Ball-Diamond
- 안정적이고 안전한 디스플레이 및 다이얼로그 유닛 설치를 위해
- 모바일 기기에서 사용할 수 있는 견고한 디자인
- 운전실에서 데스크톱 유닛으로 사용하기 위해
기계적 데이터
무게 [g] | 37,75 |
---|---|
크기 [mm] | 38 x 62 x 33,3 |
재질 | 마운팅 플레이트: 알루미늄 흑색 알루마이트 도금함; 볼(ball): 고무 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
다이어그램 및 그래프
설치
|
|
---|