- 제품
- 접속 기술
- 점퍼 케이블
- CAN bus를 위한 점퍼 케이블
- EC0452
접촉 하우징을 가진 예비배선된 점퍼
EC0452
BasicCable/Display inboard
접촉 하우징을 가진 예비배선된 점퍼
EC0452
BasicCable/Display inboard
- 컨트롤러 및 다이얼로그 유닛 연결용
- CAN 장치용 안정적인 신호 전송
- 접촉 하우징 및 커넥터 내 통합된 CAN 버스 종단 저항기 제공
- 모바일 기기에서 사용하기 위한 폭넓은 작동 온도 범위
- 전압 공급 및 신호 전송을 위해 배선됨
어플리케이션
디자인 | 유선, BasicController 및 BasicDisplay용, 1 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
어플리케이션 | 전압 공급; CAN bus |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 23,2 |
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,1 m; 5 x 0,34 mm² |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M12 |