• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. CAN bus를 위한 점퍼 케이블
  5. EC0453

접촉 하우징을 가진 예비배선된 점퍼

EC0453

BasicCable/DisplayModules A

접촉 하우징을 가진 예비배선된 점퍼

EC0453

BasicCable/DisplayModules A

  • 컨트롤러 및 다이얼로그 유닛 연결용
  • CAN 장치용 안정적인 신호 전송
  • 접촉 하우징 및 커넥터 내 통합된 CAN 버스 종단 저항기 제공
  • 모바일 기기에서 사용하기 위한 폭넓은 작동 온도 범위
  • 전압 공급 및 신호 전송을 위해 배선됨
  • ce
  • ukca
어플리케이션
디자인 유선, BasicController 및 BasicDisplay용, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
어플리케이션 전압 공급; CAN bus
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
기계적 데이터
무게 [g] 62,2
비고
비고
CAN bus 종단 저항기 (120 ohms)는 표준 타이머 접점 하우징에 통합되어 있습니다.
EC0402 커버를 가진 연결에서만 사용함에 유의하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 0,5 m, PVC, 흑색; 4 x 0,5 mm² / AWG 20