AMP 커넥터를 가진 접속 케이블
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
AMP 커넥터를 가진 접속 케이블
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
- 역 극성 보호 기능을 갖춘 잠금 가능한 AMP 커넥터
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 36 DC |
---|---|
양극성 전환 방지 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...105 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 896 |
---|---|
크기 [mm] | 10 x 10 x 10 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |
전기적 연결 - AMP 커넥터
Video | 커넥터: 1 x AMP-Junior Timer; 성형체: PBT, 흑색 |
---|