- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 디스플레이용 마운팅 및 고정 부품
- EC1300
마운팅 브라켓
EC1300
ecomatPanel/Mounting Frame
마운팅 브라켓
EC1300
ecomatPanel/Mounting Frame
어플리케이션
디자인 | 다음을 위한 액세서리 CR1300/CR1301 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 147,5 |
---|---|
마운팅 타입 | 패널 또는 패널 절단부에 설치 |
설치 설명서 | 재질 두께 1...8 mm |
크기 [mm] | 132 x 82 x 21,1 |
재질 | 마운팅용 프레임: 스텐레스 (1.4301 / 304) |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|