• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 기구 보호
  4. 로드 덤프 (Load-dump) 모듈
  5. EC2016

Load-Dump-모듈

EC2016

R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC

Load-Dump-모듈

EC2016

R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC

  • 피크 전압으로부터 전자 장치 및 구성품을 효과적으로 보호
  • 모바일 기기의 온보드 시스템에서 사용하기 위해
  • 6.3mm 플랫 핀 커넥터를 통한 연결
  • ce
  • ukca
전기적 데이터
동작 전압 [V] 24 DC
기계적 데이터
무게 [g] 202
크기 [mm] 69 x 96 x 33
비고
포장당 1 갯수