• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 진동 센서
  4. 액세서리
  5. EC2080

이더넷 접속 케이블

EC2080

R360/PDM360/CROSS-CABLE

이더넷 접속 케이블

EC2080

R360/PDM360/CROSS-CABLE

  • 이더넷 인터페이스를 보유한 디바이스용으로 신뢰성있는 신호 전송
  • 빠르고 쉬운 파라미터 설정 및 설치용
어플리케이션
디자인 이더넷 케이블
어플리케이션 십자 모형으로 배치된 패치 케이블(patch cable); 패치 케이블(Patch cable)
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 20
기계적 데이터
무게 [g] 70,8
재질 PUR
모듈형 본체 재질 PUR
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 2 m, PVC, 회색, Ø 6 mm
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 2 x RJ45, 일자형; 성형체: PUR