• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 컨트롤 시스템용 디바이스 연결 케이블
  4. 컨트롤 시스템용 디바이스 연결 케이블
  5. EC2097

AMP 커넥터를 가진 접속 케이블

EC2097

R360/CABLE/2,5M/SEALED

AMP 커넥터를 가진 접속 케이블

EC2097

R360/CABLE/2,5M/SEALED

  • 컨트롤러 및 다이얼로그 유닛의 안정적인 연결
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 모바일 기기 및 특히 혹독한 산업 환경의 어플리케이션용
  • 역 극성 보호 기능을 갖춘 잠금 가능한 AMP 커넥터
  • ce
전기적 데이터
동작 전압 [V] 30 AC / 36 DC
기계적 데이터
무게 [g] 1761,5
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 2,5 m; 1 mm²
커넥터: 1 x AMP