• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 안테나
  4. 진단 및 원격 유지보수용 안테나
  5. EC2116

네비게이션 및 라디오용으로 결합된 안테나

EC2116

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

네비게이션 및 라디오용으로 결합된 안테나

EC2116

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

  • GPS 데이터 수신용 및 모바일 네트워크 커뮤니케이션용
  • 내장된 증폭기
  • 다양한 커뮤니케이션 작업을 위한 고성능 CAN 인터페이스
  • 모바일 기기에서 사용할 수 있는 견고한 디자인
  • 차량 및 모바일 기기에 루프 장착을 위한 플랫 하우징
전기적 데이터
동작 전압 [V] GPS 접속의 내부 배선을 통함
전류소모 [mA] < 30
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 66; (마운팅된 상태 (스레드 영역에 외부 씰링 및 O 링))
기계적 데이터
무게 [g] 156,9
마운팅 타입 Gewinde
조임 토크 [Nm] < 5
비고
비고
차량의 안테나를 장착 할 때 연료 탱크, 폭발물 용기 또는 충분히 차폐되지 않은 전자 부품의 근방을 삼가해야 합니다.
닫힌 금속구조 내면 (예: 운전실)에 안테나를 설치하지 마십시오.
설치하기 전에 설치면을 깨끗하게 닦아줍니다.
안테나 케이블을 늘이거나 줄이지 마십시오.
세차시 증기 또는 고압 세척에 직접 노출되지 않도록 주의하십시오.
올바르게 차폐되지 않은 무선 통신은 전자 장치의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.
모든 장애의 경우에 해당 디바이스의 제조업자에게 문의하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 3 m
전기적 연결 - GPS
커넥터: SMA
전기적 연결 - GSM
커넥터: FME