- 제품
- 액세서리
- 안테나
- 진단 및 원격 유지보수용 안테나
- EC3133
WLAN 및 Bluetooth용으로 결합된 안테나
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
WLAN 및 Bluetooth용으로 결합된 안테나
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- WLAN 및 Bluetooth를 통해 데이터를 수신 및 전송하는 경우
- 내장된 증폭기
- 모바일 기기에서 사용할 수 있는 견고한 디자인
- 차량 및 모바일 기기에 루프 장착을 위한 플랫 하우징
인터페이스
주파수 밴드 | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
커넥터 타입 | FAKRA | ||||
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 69K |
테스트 / 인증서
표준 | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 105,85 |
---|---|
마운팅 타입 | 나사식 마운팅; (M16 x 1,5) |
크기 [mm] | Ø 76 / L = 23 |
조임 토크 [Nm] | 5 |
비고
비고 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - WLAN / Bluetooth
케이블: 2 m | |
커넥터: FAKRA I |
다이어그램 및 그래프
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|