커넥터
EC3147
Connection Set/14p
커넥터
EC3147
Connection Set/14p
- 안정적인 신호 전송용
- 광범위한 작동 온도 범위
- 모바일 기기 및 특히 혹독한 산업 환경의 어플리케이션용
- 역 극성 보호 기능을 갖춘 잠금 가능한 AMP 커넥터
어플리케이션
디자인 | 일자형 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 24 AC/DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
기계적 데이터
무게 [g] | 20,5 |
---|---|
재질 | 하우징: PBT 흑색 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
커넥터: 1 x |