• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 안테나
  4. 진단 및 원격 유지보수용 안테나
  5. EC3158

네비게이션 및 라디오용으로 결합된 안테나

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

네비게이션 및 라디오용으로 결합된 안테나

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

전기적 데이터
전류소모 [mA] < 24
인터페이스
GNSS
주파수 밴드 GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
인터페이스에 대한 참고사항
동작 전압: 3...5,5 V DC
임피던스: 50 Ohm
양극화: RHCP
수직의
LNA: 27 ± 1 dB
Rauschzahl: 2.2 dB
모바일 네트워크
주파수 밴드 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
인터페이스에 대한 참고사항
임피던스: 50 Ohm
양극화: 어드레스에 수직의
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 6K6
기계적 데이터
무게 [g] 366
마운팅 타입 Gewinde
크기 [mm] 80 x 124 x 31
재질 PC 흑색
조임 토크 [Nm] < 5
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - GPS
케이블: 3 m
커넥터: 1 x FAKRA
전기적 연결 - GSM
케이블: 3 m
커넥터: 1 x FAKRA