USB-연결 케이블
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
USB-연결 케이블
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- 안정적인 디스플레이 및 다이얼로그 모듈 연결
- 제어 패널 또는 대시보드에 설치하기 위한 USB 콘센트 제공
- 모바일 기기 및 차량에 사용하기 위해
- 높은 보호 등급의 USB 콘센트용 보호 캡
- 산업용 어플리케이션에서 컨트롤 캐비닛 설치에 적합
어플리케이션
특수성(시스템) | 보호된 케이블 |
---|---|
디자인 | 프로세스 및 대화 모듈용 PDM360 NG |
어플리케이션 | 제어판이나 또는 대시보드 설치를 위한 USB 소켓 |
작동 조건
보호등급 | IP 67 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 97,8 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: B |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 1,5 m, PVC, 흑색, Ø 5 mm, screen됨; 꼬임; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x USB, 일자형 |