- 제품
- IIoT 솔루션
- IIoT 하드웨어
- Bluetooth mesh 시스템
- EIO344
Bluetooth mesh IO-Link 어댑터
EIO344
BLUETOOTH MESH IO-LINK ADAPTER
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | |
---|---|---|
에 대한 무선 인증 | EU/RED; 영국; 미국; 캐나다; 일본; 나미비아; 싱가포르; 호주; 인도; 베트남; 뉴질랜드; 인도네시아; 말레이시아; 태국; 우크라이나; 대만; 아르헨티나; 칠레; 대한민국; 남아프리카; 멕시코 | |
무선 인증에 관한 참고사항 |
|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC; (ES1 및 Ps2로 인한 제한) |
---|---|
정격전압 DC [V] | 24 |
전류소모 [mA] | < 20 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes; (공급 측) |
최대 전류 부하 합계 [A] | 0,83 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|
출력
출력 시그널 | 스위칭 시그널; IO-Link |
---|---|
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link; Bluetooth | ||||
---|---|---|---|---|---|
DevideIDs 지원됨 |
|
전송 표준 | BLE 5.0 |
---|---|
주파수 밴드 | 2,4 GHZ |
송신 파워 [mW] | 10; (10 dBm) |
감지범위 | typ. 20 m |
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO 링크 수정 | 1.0; 1.1 |
SDCI 표준 | IEC 61131-9 |
필수 마스터 포트 타입 | A |
포트 번호 | 1 |
---|---|
전송 타입 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO 링크 수정 | 1.1 |
SDCI 표준 | IEC 61131-9 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...70 |
보호등급 | IP 67; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 218 | ||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 92,2 |
---|---|
재질 | PA; 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |