- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- ENC16A
소켓을 보유한 접속 케이블
ENC16A
ADOGH050MSN0050H05/1G/1D
소켓을 보유한 접속 케이블
ENC16A
ADOGH050MSN0050H05/1G/1D
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
- O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
페인트 용인 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 30 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
최대 입력 전원 [mW] | 그룹 II: 1000; 그룹 III: 1000 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 1 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
보호등급 | IP 67; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 68 / IP 69K) |
테스트 / 인증서
인증서 | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
ATEX 마킹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 5 |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 100 |
기계적 데이터
무게 [g] | 1737,5 |
---|---|
크기 [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
재질 | 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
케이블: 50 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 청색, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |
---|