- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- EVC14A
소켓을 보유한 접속 케이블
EVC14A
ADOAH040VAT0025H04/3G/2D
소켓을 보유한 접속 케이블
EVC14A
ADOAH040VAT0025H04/3G/2D
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 오일 및 냉각수에 대한 내성
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
페인트 용인 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
최대 전류 부하 합계 [A] | 2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 68 / IP 69K) |
테스트 / 인증서
인증서 | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
ATEX 마킹 | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 833 |
---|---|
크기 [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
재질 | 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 25 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 1,2...1,5 Nm |
---|