- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- EVC152
소켓을 보유한 접속 케이블
EVC152
ADOGF040MSS0010H04
소켓을 보유한 접속 케이블
EVC152
ADOGF040MSS0010H04
- 오일 및 냉각수에 대한 내성
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
- O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
주변 온도 (이동) [°C] | -25...90 | |
주변온도에 대한 참고사항 (이동) |
|
|
저장온도 [°C] | -25...55 | |
보관 습도 [%] | 10...100 | |
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건 |
|
|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
기계적 데이터
무게 [g] | 222,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
재질 | 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) | ||||||||
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm |
---|