접속 케이블
EVC389
VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS
접속 케이블
EVC389
VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS
- 오일 및 냉각수에 대한 내성
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
- 밝은 조명 아래에서도 선명하게 보이는 LED
"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
주변 온도 (이동) [°C] | -25...90 | |
주변온도에 대한 참고사항 (이동) |
|
|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 20027 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 43,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
모듈형 본체 재질 | TPU | ||||||||
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 | ||||||||
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
조언 | "다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오. |
---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명한 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |