• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. EVC651

소켓을 보유한 접속 케이블

EVC651

ADOAH040MSS0015C04

소켓을 보유한 접속 케이블

EVC651

ADOAH040MSS0015C04

  • 오일 및 냉각수에 대한 내성
  • 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
  • 잡음 필드 간섭에 대해 지속적으로 높은 EMC 간섭 방지
  • ce
  • ukca
  • cul
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 50 AC / < 60 DC
보호 클래스 III
최대 전류 부하 합계 [A] 4
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
주변온도에 대한 참고사항
cULus: ...75
주변 온도 (이동) [°C] -25...90
주변온도에 대한 참고사항 (이동)
cULus: ...75
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터
무게 [g] 604,3
크기 [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
너트 재질 황동, 니켈도금함
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 ≥ 2 Mio.
비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 15 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음