Y 접속 케이블
EVC843
YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS
Y 접속 케이블
EVC843
YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS
"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 24 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
기계적 데이터
무게 [g] | 183,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모듈형 본체 재질 | TPU / TPU | ||||||||
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 | ||||||||
씰링 재질 | Viton | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
조언 | "다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오. |
---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그 C
커넥터: M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 마디가 있는너트, 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm; 상대물품의 최대 값을 주의하십시오! |
다이어그램 및 그래프
|
|
---|