소켓을 보유한 접속 케이블
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
소켓을 보유한 접속 케이블
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
- 오일 및 냉각수에 대한 내성
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 전압 강하 감소를 위한 큰 케이블 단면과 간섭을 방지하기 위한 종단 저항
- 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
- O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬 |
---|---|
어플리케이션 | CAN bus |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 32 DC; (전선 4+5: 5 V) |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 4; (전선 4+5: 0,05 A) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67; IP 68; IP 69K |
기계적 데이터
무게 [g] | 215,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
모듈형 본체 재질 | TPU | ||||||||
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 | ||||||||
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 8,4 mm, screen됨; 적색 / 흑색: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + 흰색 / 청색: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + 화면: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |
---|