• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. EVF014

소켓을 보유한 접속 케이블

EVF014

ADOAH050VAS0010P05

소켓을 보유한 접속 케이블

EVF014

ADOAH050VAS0010P05

  • 식품 산업에서 위생 및 습한 영역에서 사용하기 위해
  • 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
  • 할로겐이 없는 내염성 소재로 만든 케이블 피복
  • 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
  • 광범위한 작동 온도 범위 및 높은 보호 등급
  • ce
  • ukca
  • cul
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
어플리케이션 식품산업계에서의 위생 및 습기영역
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 60 AC/DC
보호 클래스 II
최대 전류 부하 합계 [A] 4
전체 전류 등급 (UL) [A] 3
작동 조건
주변온도 [°C] -25...100
주변온도에 대한 참고사항
cULus: ...65 °C
주변 온도 (이동) [°C] 0...100
주변온도에 대한 참고사항 (이동)
cULus: ...65 °C
저장온도 [°C] -25...55
보관 습도 [%] 10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건
1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터
무게 [g] 367,1
크기 [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
재질 PP 할로겐 함유되지 않음; 씰링: EPDM
모듈형 본체 재질 PP
너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 1 Mio.
비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 10 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PP; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm