- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- EVF130
소켓을 보유한 접속 케이블
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
소켓을 보유한 접속 케이블
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
- 식품 산업에서 위생 및 습한 영역에서 사용하기 위해
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 광범위한 작동 온도 범위 및 높은 보호 등급
- 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
- 밝은 조명 아래에서도 선명하게 보이는 LED
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
어플리케이션 | 식품산업계에서의 위생 및 습기영역 |
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | 5...80 |
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
UL 인증서 |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 68,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
재질 | 하우징: PP 투명한 흑색; 씰링: EPDM | ||||||||
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 2 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm |
---|