• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. Y-스플리터
  5. EVF335

Y 접속 케이블

EVF335

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Y 접속 케이블

EVF335

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

  • 식품 산업에서 위생 및 습한 영역에서 사용하기 위해
  • 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
  • 할로겐이 없는 내염성 소재로 만든 케이블 피복
  • 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
  • 광범위한 작동 온도 범위 및 높은 보호 등급
  • ce
  • ukca
  • cul
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
어플리케이션 식품산업계에서의 위생 및 습기영역
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
보호 클래스 II
최대 전류 부하 합계 [A] 4
출력
전기적 디자인 PNP
작동 조건
주변온도 [°C] -25...100
주변 온도 (이동) [°C] 5...100
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
UL 인증서
Ta 65 °C
기계적 데이터
무게 [g] 98
모듈형 본체 재질 PP
너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
씰링 재질 EPDM
포트 스플리터 박스 수 2
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 1 Mio.
비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 1 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PP, 회색; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm