• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 이더넷용 점퍼 케이블
  5. EVF542

이더넷 접속 케이블

EVF542

VSTAN040VAS0,25R04STAN040VAS

이더넷 접속 케이블

EVF542

VSTAN040VAS0,25R04STAN040VAS

  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
디자인 이더넷 케이블, D 코드화
어플리케이션 Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 식품산업계에서의 위생 및 습기영역
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 30 AC / 60 DC
보호 클래스 III
최대 전류 부하 합계 [A] 4
작동 조건
주변온도 [°C] -25...100
주변 온도 (이동) [°C] 0...80
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터
무게 [g] 52
크기 [mm] 35,5 x 15,5 x 38
재질 PP 할로겐 함유되지 않음
모듈형 본체 재질 PP
너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소 15 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 1 Mio.
비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 0,25 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 6,5 mm, screen됨; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 2 x M12, ㄱ자형; 코딩: D; 성형체: PP; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨