전선연결이 가능한 소켓
EVF565
SDOGH040VASFKPG
전선연결이 가능한 소켓
EVF565
SDOGH040VASFKPG
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 나사 단자를 포함하는 안전 케이블 연결
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | 식품산업계에서의 위생 및 습기영역 |
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4; (...40 °C) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
저장온도 [°C] | -25...55 | |
보관 습도 [%] | 10...100 | |
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건 |
|
|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
기계적 데이터
무게 [g] | 40,1 |
---|---|
모듈형 본체 재질 | PA 6.6 |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
씰링 재질 | EPDM |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
스크류 터미널: 0,25...1 mm²; 케이블 피복: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6, 회색; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: EPDM; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm; 상대물품의 최대 값을 주의하십시오! |
---|