• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 구성가능
  4. 전선가능 소켓
  5. EVF566

전선연결이 가능한 소켓

EVF566

SDOAH040VASFKPG

전선연결이 가능한 소켓

EVF566

SDOAH040VASFKPG

  • 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 나사 단자를 포함하는 안전 케이블 연결
  • ce
  • ukca
  • cruus
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 식품산업계에서의 위생 및 습기영역
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC
보호 클래스 II
최대 전류 부하 합계 [A] 4; (...40 °C)
작동 조건
주변온도 [°C] -25...100
저장온도 [°C] -25...55
보관 습도 [%] 10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건
1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터
무게 [g] 41,8
모듈형 본체 재질 PA 6.6
너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
씰링 재질 EPDM
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
스크류 터미널: 0,25...1 mm²; 케이블 피복: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA 6.6, 회색; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: EPDM; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm; 상대물품의 최대 값을 주의하십시오!