- 제품
- 접속 기술
- 점퍼 케이블
- 이더넷용 점퍼 케이블
- EVF609
이더넷 접속 케이블
EVF609
VSTGN040VAS06,5R04STGP040--S
이더넷 접속 케이블
EVF609
VSTGN040VAS06,5R04STGP040--S
- 식품 산업에서 위생 및 습한 영역에서 사용하기 위해
- 할로겐이 없는 내염성 소재로 만든 케이블 피복
- 견고한 M12 커넥터 산업 이더넷 제공
- 광범위한 작동 온도 범위 및 높은 보호 등급
- 실드된 케이블로 인해 양호한 전자기 호환성
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬 |
---|---|
디자인 | 이더넷 케이블, D 코드화 |
어플리케이션 | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 식품산업계에서의 위생 및 습기영역 |
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 1,5 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...100 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | 0...80 |
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 플러그 / RJ45 플러그: IP 20) |
기계적 데이터
무게 [g] | 434,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재질 | 황동 니켈도금함; 하우징: PP 할로겐 함유되지 않음 | ||||||||
모듈형 본체 재질 | PP / PC | ||||||||
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그 M12
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: PP; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6,5 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 6,5 mm, screen됨; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
전기적 연결 - 플러그 RJ45
커넥터: 1 x RJ45, 일자형; 성형체: PC; 접촉점: 금으로 도금함 |