- 제품
- 접속 기술
- 점퍼 케이블
- 현장 모듈을 위한 에너지 공급용 점퍼 케이블
- EVF657
접속 케이블
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
접속 케이블
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
디자인 | 파워 케이블, L-코드화됨 |
어플리케이션 | 습기 영역 그리고 식품 및 음료 산업계용 |
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 63 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 16 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
저장온도 [°C] | -25...55 | |
보관 습도 [%] | 10...100 | |
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건 |
|
|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 69K |
기계적 데이터
무게 [g] | 327 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모듈형 본체 재질 | PP | ||||||||
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) | ||||||||
씰링 재질 | EPDM | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 1,5 m, MPPE, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 10,1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: L; 성형체: PP, 회색; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,2 Nm |