• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. EVM011

소켓을 보유한 접속 케이블

EVM011

ADOAH043VAS0025H04

소켓을 보유한 접속 케이블

EVM011

ADOAH043VAS0025H04

  • 모바일 기기 및 특히 혹독한 산업 환경의 어플리케이션용
  • 광범위한 작동 온도 범위 및 높은 보호 등급
  • 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
  • 빠른 온도 변동 및 염분 저항
  • 밝은 조명 아래에서도 선명하게 보이는 LED
  • ce
  • ukca
  • cul
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
어플리케이션 특히 위험한 환경에서의 어플리케이션
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
보호 클래스 II
최대 전류 부하 합계 [A] 4
출력
전기적 디자인 PNP
작동 조건
주변온도 [°C] -40...90
주변온도에 대한 참고사항
cULus: ...75
주변 온도 (이동) [°C] -25...90
주변온도에 대한 참고사항 (이동)
cULus: ...75
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
진동 내구성
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
주파수당 50 스윕 사이클; 3 축에서 분당 1 옥타브
쇼크 내구성
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 6 쇼크 / -40 °C / 85 °C
지속적인 쇼크 내구성
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크 / -20 °C / 50 °C
급격한 온도변화
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 주기
염분 스프레이 테스트
EN 60068-2-52 Kb 자극정도 5 (4 테스트 주기)
MTTF [년 (해)] 20027
기계적 데이터
무게 [g] 816
크기 [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
재질 하우징: TPU 투명한 흑색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 5 Mio.
비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 2 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 25 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm