- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- EVS024
소켓을 보유한 접속 케이블
EVS024
ADOAH040ZDB0005E04
소켓을 보유한 접속 케이블
EVS024
ADOAH040ZDB0005E04
- M12 및 M8 표준(EN 61076)을 충족하는 연결 기술
- 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
- O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
- 탁월한 가격 대비 성능
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | 5...70 | |
저장온도 [°C] | -25...55 | |
보관 습도 [%] | 10...100 | |
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건 |
|
|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 181,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
재질 | 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) | ||||||||
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |
---|