접속 케이블
EVT215
VDOGF040VAS0002E04STGH040VAS
접속 케이블
EVT215
VDOGF040VAS0002E04STGH040VAS
- 식품 산업에서 위생 및 습한 영역에서 사용하기 위해
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 광범위한 작동 온도 범위 및 높은 보호 등급
- 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
- O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
어플리케이션 | 식품산업계에서의 위생 및 습기영역 |
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
주변 온도 (이동) [°C] | 5...80 | |
주변온도에 대한 참고사항 (이동) |
|
|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
기계적 데이터
무게 [g] | 99,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
재질 | 하우징: PVC 주황색; 씰링: EPDM | ||||||||
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC, 주황색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm |