- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- EVW008
소켓을 보유한 접속 케이블
EVW008
ADOAH043SCS0005T04
소켓을 보유한 접속 케이블
EVW008
ADOAH043SCS0005T04
- 연결 사슬 적합성을 갖춘 용접 슬래그 저항 PUR 케이블
- 특수 용접 슬래그 저항 코팅이 되어 있는 너트
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
- 밝은 조명 아래에서도 선명하게 보이는 LED
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
어플리케이션 | 용접 어플리케이션 |
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
주변 온도 (이동) [°C] | -25...90 | |
주변온도에 대한 참고사항 (이동) |
|
|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 20027 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 178,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
재질 | 하우징: TPU 투명한 흑색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) | ||||||||
너트 재질 | 황동, 비접착을 위해 덧입힘 | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 4,9 mm; 방사노출되지 않음 (재생산성); 용접 스파크 방지; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |
---|