접속 케이블
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
접속 케이블
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- 연결 사슬 적합성을 갖춘 용접 슬래그 저항 PUR 케이블
- 특수 용접 슬래그 저항 코팅이 되어 있는 너트
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
- O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
어플리케이션 | 용접 어플리케이션 |
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
주변 온도 (이동) [°C] | -25...90 | |
주변온도에 대한 참고사항 (이동) |
|
|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
기계적 데이터
무게 [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
재질 | 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) | ||||||||
너트 재질 | 황동, 비접착을 위해 덧입힘 | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 1,5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 4,5 mm; 방사노출되지 않음 (재생산성); 용접 스파크 방지; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm |