• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 점퍼 케이블
  5. EVW144

접속 케이블

EVW144

VDOGH040SCS00,6T04STGH040SCS

접속 케이블

EVW144

VDOGH040SCS00,6T04STGH040SCS

  • 연결 사슬 적합성을 갖춘 용접 슬래그 저항 PUR 케이블
  • 특수 용접 슬래그 저항 코팅이 되어 있는 너트
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
어플리케이션 용접 어플리케이션
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC
보호 클래스 II
최대 전류 부하 합계 [A] 4
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
주변온도에 대한 참고사항
cULus: ...75
주변 온도 (이동) [°C] -25...90
주변온도에 대한 참고사항 (이동)
cULus: ...75
저장온도 [°C] -25...55
보관 습도 [%] 10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건
1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터
무게 [g] 54,6
재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
너트 재질 황동, 비접착을 위해 덧입힘
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 2 Mio.
비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m
비고
비고
라벨 홀더 2개 길이 30 mm
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm
전기적 연결
연결부 케이블: 0,6 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 4,9 mm; 방사노출되지 않음 (재생산성); 용접 스파크 방지; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm
다이어그램 및 그래프
정격감소를 위한 특성 라인
Derating Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X 주변온도 [°C]
Y 전류 [A]