• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. EVW168

소켓을 보유한 접속 케이블

EVW168

ADOGH046SCS0005T04

소켓을 보유한 접속 케이블

EVW168

ADOGH046SCS0005T04

  • 연결 사슬 적합성을 갖춘 용접 슬래그 저항 PUR 케이블
  • 특수 용접 슬래그 저항 코팅이 되어 있는 너트
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
어플리케이션 용접 어플리케이션
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
보호 클래스 II
최대 전류 부하 합계 [A] 4
출력
전기적 디자인 PNP
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
주변온도에 대한 참고사항
cULus: ...75
주변 온도 (이동) [°C] -25...90
주변온도에 대한 참고사항 (이동)
cULus: ...75
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터
무게 [g] 181,7
크기 [mm] 15,5 x 15,5 x 45
재질 하우징: TPU 투명한 흑색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
너트 재질 황동, 비접착을 위해 덧입힘
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 2 Mio.
비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 4 x LED, 황색
작동 2 x LED, 녹색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 회색, Ø 4,9 mm; 방사노출되지 않음 (재생산성); 용접 스파크 방지; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm