뮤팅 암 세트
EY5010
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS
뮤팅 암 세트
EY5010
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|
어플리케이션
디자인 | 두개 투과형 센서로 크로스 빔 뮤팅 |
---|---|
동작원리 | 투과형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 120; (투광기: 60; 수광기: 60) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 940 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 어두워질때 켜지는 모드; (프로그래밍이 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 0,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
감지범위 [m] | < 2,5 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...55 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 3000 | |
---|---|---|
재질 | 알루미늄; 폴리프로필렌 | |
렌즈 재질 |
|
비고
포장당 | 4 갯수 |
---|
전기적 연결 - 수광기 1
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 청색 |
---|
전기적 연결 - 수광기 2
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 적색 |
---|
전기적 연결 - 투광기 1
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 청색 |
---|
전기적 연결 - 투광기 2
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 적색 |
---|