• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. Y-스플리터
  5. EY5054

Y 접속 케이블

EY5054

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE

Y 접속 케이블

EY5054

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE

어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 24 DC
보호 클래스 III
최대 전류 부하 합계 [A] 3
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 58,7
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 황동, 니켈도금함
씰링 재질 플루오르 탄성고무 (FKM)
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소 15 배
구부러짐 간격 > 1 Mio.
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그 C
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5...0,8 Nm
전기적 연결 - 케이블
연결부 케이블: 0,45 m, PVC, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²
전기적 연결 - 소켓 A
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5...0,8 Nm
전기적 연결 - 소켓 B
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5...0,8 Nm