제품 특성
출력 기능 | 클럭 시그널 |
---|---|
가능한 영역 [mm] | 6...12 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
작동 방식 | 연속 작업 (정비보수 불필요) |
안전 관련 기능 | 댐핑되지 않은 경우, 안전상태 |
어플리케이션 | 산업 응용 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 5000 |
입력
최대 입력 캐패시턴스 Ci_max [nF] | 2 |
---|
출력
출력 기능 | 클럭 시그널 |
---|---|
출력부 데이터 | 인터페이스 타입 B |
쇼트방지 | yes |
최대 정전용량형 부하 CL_max [nF] | 20 |
범위
가능한 영역 [mm] | 6...12 |
---|---|
안전 차단거리 s(ar) [mm] | 30 |
반응시간
안전요청에 대한 반응시간 [ms] | 20 |
---|---|
사용가능 영역에 접근 할 때의 반응 시간 [ms] | 200; (전형적인 100) |
작동 조건
적용장소 | EN 60654-1를 준수한 C등급으로 날씨에 저항력있는 어플리케이션 | |
---|---|---|
주변온도 [°C] | 0...70 | |
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
주변온도 [°C] | 10...40 | |
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
온도 변화 비율 [K/min] | 0,5 | |
최대 상대 공기습도 [%] | 간단히: 5...95 %; 영구적인: 5...70 % | |
공압 [kPa] | 80...106 | |
이온화된 방사능 | 허용되지 않음 | |
염분 스프레이 | 아니오 | |
보호등급 | IP 68; IP 69K; (EN 60529 을 준수함) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||||
진동 내구성 |
|
안전 매개변수
요구 사항 준수 |
|
||
---|---|---|---|
수명 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
사용기간 TM (추가 표시) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
기계적 데이터
무게 [g] | 262,5 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | PEEK; 스텐레스; O 링: EPDM |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|