• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. I22003

유도형 영역 센서

I22003

SIY-2120-ABOW/A-PLATE

유도형 영역 센서

I22003

SIY-2120-ABOW/A-PLATE

  • 120mm의 긴 감지 범위
  • Ø 164mm의 액티브 기반
  • 철강 및 금속 산업의 어플리케이션용
  • 전위차계를 통한 쉬운 감지 범위 설정
  • AC 전원 공급에 사용하기 위한 AC 출력 제공
  • ce
  • ukca
제품 특성
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 30...120
하우징 원통형의
크기 [mm] Ø 164 / L = 68
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] 47...63
동작 전압 [V] 90...250 AC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 아니오
출력
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] 11
최소부하전류 [mA] 15
최대 누수 전류 [mA] 6
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] 200; (250 (...50 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz] 3
쇼트 방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
검출간격 [mm] 30...120
감지 범위 조절 가능 yes
공장설정 감지범위 [mm] 120
실제 감지범위 Sr [mm] 120 ± 10 %
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] < 15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -15...15
작동 조건
주변온도 [°C] -20...70
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
기계적 데이터
무게 [g] 1629
하우징 원통형의
설치방식 돌출형 마운팅
마운팅 타입 마운팅판
크기 [mm] Ø 164 / L = 68
재질 하우징: PBT; 마운팅 플레이트: 알루미늄 알루마이트로 도금함
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
전기적 연결
필수 보호 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동
비고
비고
추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²