유도형 링 센서
I7R204
I7R3010-FNKG/DY/US-100-INF
유도형 링 센서
I7R204
I7R3010-FNKG/DY/US-100-INF
- 높은 해상도
- 짧은 반응시간
- 먼지에 민감하지 않음
- 동적 작동 원리
- 높은 보호 등급
제품 특성
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
하우징 | 원형 |
크기 [mm] | 60 x 35 x 20 |
어플리케이션
작동 원리 | 다이나믹 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...35 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 20 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
스틸 볼 (ball) 해상도 (직경) [mm] | 0,6 |
---|---|
최대 파트 속도 [m/s] | 35 |
반응시간
펄스 스트레칭 [ms] | 0,1...150 |
---|---|
조정 가능한 펄스 스트레칭 | yes |
최대 하강 시간 [ms] | 0,2 |
반응시간 [ms] | < 0,2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 553 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 59 |
---|---|
하우징 | 원형 |
크기 [mm] | 60 x 35 x 20 |
내면지름 [mm] | 10,1 |
재질 | 하우징: PA; 링: POM |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|