제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | < 14 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 70 x 20 x 12 |
어플리케이션
작동 원리 | 정적 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...35 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | < 14 |
---|---|
스틸 볼 (ball) 해상도 (직경) [mm] | 3 |
최대 파트 속도 [m/s] | 35 |
반응시간
펄스 스트레칭 [ms] | 100 |
---|---|
최대 하강 시간 [ms] | 100 |
반응시간 [ms] | < 0,5 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 1332 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 59 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 70 x 20 x 12 |
재질 | 하우징: PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 케이블: 0,09 m, PUR |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |