• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. I85008

유도형 튜브 센서

I85008

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

유도형 튜브 센서

I85008

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

  • 동적 작동 원리
  • 초소 직경 물체의 안정된 감지
  • 매우 짧은 응답 시간
  • 출력 기능 상시 열림/상시 폐쇄 프로그래밍 가능
  • ce
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] < 14
하우징 정사각형
크기 [mm] 70 x 20 x 12
어플리케이션
작동 원리 다이나믹
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...35 DC
전류소모 [mA] < 25
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] < 14
스틸 볼 (ball) 해상도 (직경) [mm] 3
최대 파트 속도 [m/s] 25
반응시간
펄스 스트레칭 [ms] 100
최대 하강 시간 [ms] 100
반응시간 [ms] < 0,2
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] 1188
UL 인증서
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
전압 공급 Class 2
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 51
하우징 정사각형
크기 [mm] 70 x 20 x 12
재질 하우징: PC
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
액세서리
구성 부품
고정된 스트랩: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M8; 코딩: A