• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. IA5052

유도형 근접센서

IA5052

IA-3010-APKG/10M

유도형 근접센서

IA5052

IA-3010-APKG/10M

  • 산세공정 내 어플리케이션용
  • 침전물로부터 보호하기 위한 원활한 플라스틱 하우징
  • 산세 용액에 대한 PTB 하우징 내성
  • PVC 케이블 제공
  • 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally closed
검출간격 [mm] 10
하우징 원통형의
크기 [mm] Ø 20 / L = 77
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 15; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 300
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 10
실제 감지범위 Sr [mm] 10 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...8,1
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 1844
기계적 데이터
무게 [g] 529
하우징 원통형의
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] Ø 20 / L = 77
재질 PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
마운팅 클램프: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²