• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. ID0039

유도형 근접센서

ID0039

IDC2050BARKA/LS-100AK

유도형 근접센서

ID0039

IDC2050BARKA/LS-100AK

  • 매우 긴 감지 범위
  • 대형 활성 센서 면
  • AC/DC 출력 결합 및 2선 기술 채택
  • 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 50
하우징 정사각형
크기 [mm] 92 x 80 x 40
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] 47...63
동작 전압 [V] 20...140 AC / 10...140 DC
보호 클래스 I
양극성 전환 방지 yes
출력
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 6
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] 6
최소부하전류 [mA] 5,5
최대 누수 전류 [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] 450
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 450
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz] 25
스위칭 주파수 DC [Hz] 25
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 50
작업거리 [mm] 0...40,5; (연강으로 매링형 마운팅됨)
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,85 / 황동: 0,48 / 알루미늄: 0,46 / 구리: 0,38
히스테리시스 [Sr 의 %] 3...20
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -15...15
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)] 352
UL 인증서
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Hazardous voltage
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 427
하우징 정사각형
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] 92 x 80 x 40
재질 PPE; 아연 주조함; 황동 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 적색
작동 1 x LED, 녹색
쇼트 1 x LED, 녹색/적색 교대로 점멸됨
액세서리
구성 부품
막아주는 덮개: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C