• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. ID5033

유도형 근접센서

ID5033

ID-3050-BPKG/6M

유도형 근접센서

ID5033

ID-3050-BPKG/6M

  • 매우 긴 감지 범위
  • 대형 활성 센서 면
  • 전위차계를 통한 쉬운 감지 범위 설정
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 50
하우징 정사각형
크기 [mm] 120 x 80 x 30
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 15; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 100
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 50
감지 범위 조절 가능 yes
공장설정 감지범위 [mm] 50
실제 감지범위 Sr [mm] 50 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...40,5
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV 선간 (line to line), Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF 전도됨 3 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 1390
기계적 데이터
무게 [g] 750
하우징 정사각형
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] 120 x 80 x 30
재질 PPE
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
구성 부품
나사 드라이버: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²