유도형 근접센서
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
유도형 근접센서
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
- 용접 어플리케이션용 전자기장 면역
- 매우 긴 감지 범위와 대규모 활성 센서 면
- 스위칭 상태와 작동을 확인하기 위한 LED 디스플레이
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
- 상호 보완적인 출력 기능 NO/NC
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
검출간격 [mm] | 50 |
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 92 x 80 x 40 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 20; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 상호보완성 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 70 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 50 |
---|---|
작업거리 [mm] | 0...40,5; (연강으로 매링형 마운팅됨) |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,85 / 황동: 0,48 / 알루미늄: 0,46 / 구리: 0,38 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...20 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -15...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1162 | ||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 422,5 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
마운팅 타입 | 레일; (TH35 (EN 60715)) |
크기 [mm] | 92 x 80 x 40 |
재질 | PPE 비접착을 위해 덧입힘; 황동 흰색 청동 코팅; 아연 주조함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|