• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유도형 근접센서
  4. 모든 유도형 센서
  5. ID5072

유도형 근접센서

ID5072

IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA

유도형 근접센서

ID5072

IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA

  • 전달 시 사용할 긴 감지 범위
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
  • 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
  • ce
  • ukca
제품 특성
전기적 디자인 PNP
출력 기능 상호보완성
검출간격 [mm] 50
하우징 정사각형
크기 [mm] 92 x 80 x 40
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 20; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 상호보완성
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 70
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 50
실제 감지범위 Sr [mm] 50; (연강으로 매링형 마운팅됨)
작업거리 [mm] 0...40,5; (연강으로 매링형 마운팅됨; 돌출형: 최대 5.5 mm로 감소된 작동 거리)
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,85 / 황동: 0,48 / 알루미늄: 0,46 / 구리: 0,38
히스테리시스 [Sr 의 %] 3...20
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -15...15
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
기계적 데이터
무게 [g] 423,5
하우징 정사각형
설치방식 매립형으로 설치 가능함
마운팅 타입 레일; (TH35 (EN 60715))
크기 [mm] 92 x 80 x 40
재질 PPE 흑색; 황동 흰색 청동 코팅; 아연 주조함
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
액세서리
구성 부품
막아주는 덮개: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A