유도형 근접센서
IE5412
IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS
유도형 근접센서
IE5412
IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
- 공간 절약 M8 커넥터 제공
- 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
- 매우 높은 스위칭 주파수
단종제품
대체 제품: IE5416 제품 비교: IE5412 / IE5416 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 1,5 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 9 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 3000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 1,5 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...1,2 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | < 15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 835 | ||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 20,5 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
스레드 지정 | M8 x 1 |
재질 | 하우징: 스텐레스; 감지면: PA |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
조언 | 단종제품 |
---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|