- 제품
- IE5440
유도형 근접센서
IE5440
IEBC003BASKG/0,27M/XHP-4
유도형 근접센서
IE5440
IEBC003BASKG/0,27M/XHP-4
- 공간이 제약된 곳에서 사용할 수 있는 매우 짧은 하우징
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
- 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
- 매우 높은 스위칭 주파수
- 높은 가동 시간을 위한 긴 감지 범위
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 3 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "공급 클래스 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 10; (단지 3선식에서만 작동) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,8 |
최소부하전류 [mA] | 2; (단지 2선식에서만 작동) |
최대 누수 전류 [mA] | 0,5; (단지 2선식에서만 작동) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 3 |
---|---|
작업거리 [mm] | 0...2,4 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1517 | ||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 21 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
스레드 지정 | M8 x 1 |
재질 | 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: LCP |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,23 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x JST (XHP-4) |